Découvrez dans cette infographie les fondamentaux du guidage linéaire : sa définition et sa composition.
Bonne lecture !
![Comment-est-composé-un-guidage-linéaire-INFOGRAPHY-min Comment est composé un guidage linéaire](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/comment-est-compose-un-guidage-lineaire-infography-min.png)
Pour plus d’informations,
téléchargez le catalogue du guidages linéaires
Découvrez dans cette infographie les fondamentaux du guidage linéaire : sa définition et sa composition.
Bonne lecture !
Pour plus d’informations,
téléchargez le catalogue du guidages linéaires
Stop aux défauts d’alignement ! Des guidages linéaires auto-alignant à galets et un profilé en C fabriqué en acier étiré à froid. Avec pistes de roulement trempées par induction et rectifiées, les guidages linéaires Compact Rail sont faciles à installer sur tous types de surfaces, y compris celles non usinées, et garantissent des performances de fonctionnement élevées.
Le système se compose d’un rail linéaire en profil « C » externe et d’un ou plusieurs patins internes à cages à billes ou à recirculation de billes.