Une nouvelle aire de jeux créée par Timken Foundation à travers Rollon a été inaugurée samedi 19 février. Cet espace d’environ 1 000 mètres carrés, situé à Arcore, entre Via Gorizia et Via I° Maggio, compte cinq nouveaux jeux inclusif accessibles également aux enfants à mobilité réduite et aux enfants porteurs d’un handicap sensoriel et/ou cognitif.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vaste stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise. Rollon est un acteur économique et social important sur le territoire puisqu’il emploie presque 500 personnes en Italie et enregistre une croissance régulière depuis plusieurs années : c’est la raison pour laquelle l’entreprise a décidé de contribuer au bien-être de la communauté locale à travers un investissement significatif, son objectif étant d’aider à améliorer la qualité de vie de la communauté locale.
Les cinq installations reposent sur un sol souple en caoutchouc qui absorbe les chocs et regroupent un jeu multifonctionnel, un nombre de plateformes parfaitement accessibles et des accessoires de jeux ; une balançoire inclusive pouvant être utilisée par plusieurs enfants, facilitant ainsi la socialisation et la communication ; une balançoire avec différents sièges adaptés aux enfants avec des capacités motrices différentes ; un jeu à ressort simple et un jeu à ressort double.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de la municipalité d’Arcore incluant des interventions pour la récupération et la requalification de quartiers de la ville, avec une attention toute particulière pour la question de l’inclusivité.