Actualités et Événements

Rollon lance le CLT, un nouveau rail pour une modularité maximale

Entreprises | 20 mai 2024

Rollon présente le CLT, un nouveau rail modulaire permettant de créer facilement des circuits ovales, rectangulaires et carrés. Le CLT élargit la gamme de solutions curvilignes du portefeuille produits Rollon by Timken, qui comprend également le Curviline et le Multi-Motion.

 

Rollon annonce le lancement du CLT, un guidage modulaire qui permet de créer ou de transformer des circuits ovales, rectangulaires et carrés. Conçus pour garantir une liberté de projet maximale, les rails CLT permettent de choisir facilement sa configuration grâce à l’ensemble rail-patin, rails courbes et rails droits. Ses pistes rectifiées garantissent un faible frottement, des mouvements fluides et une réduction du bruit. Ils subissent également un traitement thermique de nitruration pour obtenir une dureté élevée (60 HRC) et une résistance à la corrosion.

« Le CLT est le résultat du savoir-faire combiné de Nadella et de Rollon », déclare Andrea Tosi, directeur technique de Rollon. « Il réunit la flexibilité et le haut niveau de personnalisation du Curviline – les rails curvilignes de Rollon avec galets – et la capacité de charge et de précision élevée du Multi-Motion – les guidages curvilignes de Nadella avec des profilés trempés et rectifiés ».

Le CLT est la solution optimale pour les environnements pollués, grâce à la possibilité d’équiper les patins de racleurs. Il est également possible d’intégrer des systèmes de lubrification automatique grâce à des trous transversaux qui distribuent le lubrifiant directement dans les pistes de roulement. Cela garantit une maintenance réduite même en cas de dynamique et de vitesse élevées. Il sera idéalement adapté à l’automatisation des processus d’emballage dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, le médical et les cosmétiques.

Caractéristiques techniques

Les rails courbes du CLT sont fabriqués en acier au carbone nitruré et sont disponibles en deux rayons : 165 mm et 302,5 mm. Les deux sont disponibles avec des rayons de 90° et 180°. Les rails droits sont fabriqués en acier nitruré étiré à froid et sont disponibles en différentes longueurs : 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm et 2000 mm.

Le CLT propose des patins avec un corps en aluminium doté de quatre galets fixes, préconfigurés en fonction du rayon utilisé. Des galets à double rangée de billes sont utilisés pour garantir des capacités de charge élevées dans les directions axiale et axiale. Tous les galets sont équipés d’un joint plastique étanche contre les projections d’eau (2RS). Les galets maîtres, avec deux points de contact sur la piste, sont lubrifiés à vie et réglés pour assurer un fonctionnement optimal.

Les patins peuvent être équipés de feutres spéciaux à libération progressive, conçus pour que les feutres soient toujours en contact avec les pistes de roulement, assurant ainsi une lubrification parfaite. En outre, il est également possible d’équiper le CLT d’un système de lubrification automatique, utilisant une pompe automatique pour lubrifier les pistes de roulement à travers les trous prévus à cet effet dans le guidage.

Principaux avantages du CLT

Les rails de la CLT sont disponibles en stock, ce qui garantit une livraison rapide. De plus, leur modularité permet de créer rapidement et facilement différents types de circuits ou de transformer des circuits existants.

Le CLT peut atteindre des vitesses avec des gradients d’accélération élevés. Ses pistes rectifiées garantissent un faible frottement et un faible niveau sonore. De plus, le traitement thermique de nitruration sur les guidages et les racleurs en option permettent une très faible maintenance dans le temps et un nettoyage optimal des pistes de roulement, ce qui en fait une solution fiable dans les environnements sales.

 

Inscrivez-vous

Rejoignez la newsletter Rollon et recevez nos actualités !

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges