Actualités et Événements

Rollon lance H-Bot, un nouveau portique cartésien

Entreprises | 22 juillet 2024

22 juillet 2024. Rollon annonce le lancement de son nouveau portique cartésien H-Bot. Conçu pour répondre aux besoins des applications nécessitant des dynamiques élevées sur une zone d’opération optimisée, le H-Bot se distingue par sa conception compacte, légère et polyvalente.

Le H-Bot, entraîné par une seule courroie, est particulièrement adapté à la manipulation de charges légères. Les moteurs peuvent être montés soit sur les têtes d’entraînement avant du portique cartésien H-Bot, soit sur les têtes d’entraînement arrière, au-dessus ou en dessous pour optimiser l’encombrement. L’absence de moteur sur l’axe Y réduit considérablement les masses en mouvement, ce qui diminue les vibrations et permet d’obtenir une dynamique élevée. Ces caractéristiques font du H-Bot une solution légère, compacte et efficace.

«  Avec le lancement du H-Bot, Rollon continue d’innover dans le domaine du linéaire, en proposant des solutions qui allient efficacité, précision et flexibilité », déclare Andrea Tosi, directeur technique chez Rollon. « Le H-Bot a été développé pour répondre aux besoins des industries qui exigent une dynamique élevée, mais aussi une extrême précision dans les mouvements. »

Le H-Bot est particulièrement adapté à la manipulation de charges légères (jusqu’à 10 kg) qui nécessitent un haut niveau de précision, couvrant une zone de fonctionnement optimisée. Il trouve des applications dans l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire, les laboratoires, l’impression 3D et les processus d’assemblage, de tri et de transfert.

Portique cartésien H-Bot

Caractéristiques techniques

Le H-Bot est doté de profilés en aluminium et est disponible en taille 06 (section de profilé : 64 mm). Il est doté d’un système d’entraînement par courroie crantée et d’un rail avec trois chariots à recirculation de billes – un pour chacun de ses trois axes linéaires, – qui sont lubrifiés automatiquement grâce à un système de cartouche en option ou peuvent être lubrifiés manuellement grâce à des graisseurs.

 

Le H-Bot offre une course maximale de 2500 mm dans l’axe X et de 1500 mm dans l’axe Y, ce qui permet une zone de travail optimisée. La vitesse maximale de fonctionnement atteint 5 m/s, avec une accélération maximale de 50 m/s², ce qui garantit des performances et une dynamique élevées. La précision est renforcée par une répétabilité de ±0,1 mm. Le montage est horizontal et permet d’intégrer l’axe Z, ce qui accroît encore la polyvalence du système.

 

Il est livré avec plusieurs accessoires standard pour faciliter le montage, tels que :

– Pieds de nivellement

– Kit de fixation

– Capteurs pour la mise à zéro

– Kits d’interface axiale pour trois types de réducteurs

– Kit de lubrification

– Chaîne porte-câbles pour l’axe Z

 

Les principaux avantages de H-Bot

Le H-Bot se caractérise par sa capacité à maintenir une dynamique élevée, grâce à une excellente accélération dans les deux directions de l’axe. Sa conception compacte et les courses disponibles permettent d’assurer des mouvements coordonnés et précis. La possibilité d’un montage polyvalent du moteur permet d’optimiser l’espace, en s’adaptant aux différentes exigences de l’application. Grâce à la conception à courroie unique et au double moteur sur l’axe X, aucun arbre d’entraînement n’est nécessaire entre les deux axes linéaires en X. En outre, le système de lubrification automatique à cartouche en option contribue à assurer une maintenance minimale et une durée de vie requise prolongée.

 

H-Bot est un choix idéal pour les applications exigeant précision et fiabilité dans les espaces restreints. Grâce à sa configuration polyvalente et à ses performances élevées, le H-Bot s’adapte parfaitement aux différents contextes de fonctionnement, offrant une solution complète et avancée pour les exigences modernes en matière de solution linéaire.

Inscrivez-vous

Rejoignez la newsletter Rollon et recevez nos actualités !

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges