Stuttgart, le 3 octobre 2018 – Simple, immédiate et avec une portée encore plus grande. Voici la nouvelle solution que Rollon et Universal Robots présentent au Motek à Stuttgart : le Groupe basé à Vimercate, spécialisé dans les solutions de mouvement linéaire, a en effet développé un démonstrateur pour le Seventh Axis conçu spécialement pour les robots de la société danoise leader dans le secteur des robots collaboratifs. Le but ? Augmenter la portée de leur action, en améliorant encore les performances des robots UR dans les processus automatisés de différents secteurs, sans sacrifier la facilité d’utilisation. Cette fonction a permis à la solution Universal Robots de devenir un point de référence pour les petites et moyennes entreprises s’aventurant dans le monde de la robotique.

 

Elle a différentes applications, de l’alimentation de la machine industrielle à l’assemblage, du pick & place à la palettisation, où un axe peut faire toute la différence, en augmentant la portée d’action des robots d’UR. Une amélioration qui sera encore plus facile, en étant simple et rapide à assembler.

Le châssis est fait de profilés en aluminium anodisé qui offrent des avantages considérables en termes de poids, possibilités de transport et modularité, tout en conservant un degré de rigidité élevé. Ce sont ces caractéristiques que l’équipe de recherche et de développement de Rollon a mis en valeur en développant une solution capable de fonctionner avec des applications verticales et horizontales.

Le 7ème axe, équipé de guides linéaires à recirculation de billes et d’un entraînement par courroie, permet aux robots d’Universal Robots de se déplacer à une vitesse d’1 m/s, avec une accélération de 1,2 m/s² et une répétabilité de ± 0,05 mm.

 

La démonstration du nouveau « Seventh Axis” débutera du 8 au 11 octobre à Stuttgart sur le Stand Rollon (n° 5405, Hall 5). Plus en détail, un SEV 220-1 déplacera un UR10, le plus grand de la gamme des robots d’Universal Robots, qui peut déplacer des charges allant jusqu’à 10 kilos. Et les UR3 et UR5 ? Ils ne seront pas exposés en Allemagne, mais Rollon y a également pensé avec deux autres versions de son Seventh Axis, respectivement les SEV 160-1 et SEV 130-1 : une modularité qui permet à tout le monde de choisir la solution clé en main la plus adaptée à leurs besoins. Un engagement qui témoigne du désir de Rollon de continuer à grandir dans le secteur de la robotique et également en coopération avec des acteurs innovants, qui regardent vers le futur, comme Universal Robots.