![long_lifetime](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/long-lifetime.png)
Longue durée de vie
Jusqu’à 80 000 Km de durée de vie grâce à
l’anodisation dure et profonde du
profilé en aluminium.
![Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/absence-lubrification.png)
Absence de lubrification
Grâce au revêtement plastique
des galets en acier.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Utilisation comme un guidage
ou un axe linéaire
Speed rail est disponible à la fois comme guidage linéaire ou
axe linéaire grâce à un système d’entraînement par
pignon crémaillère ou courroie.
![Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/self-supporting.png)
Autoportant pour une plus grande
facilité d’intégration
Le profilé en aluminium est entièrement autoportant.
![Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-705-min-1-1024x514.png)
![high_dynamics High Dynamics](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-dynamics.png)
Dynamique élevée: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/optimal-reliability.png)
Fonctionnement optimal dans les
environnements pollués
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Speedy Rail.l.
Speedy Rail
Guidage linéaire à galet revêtu polyamide pour application grande longueur et vitesse élevée
35486090120180250