Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

Prismatic Rail

Caractéristiques

 
  • Le Prismatic Rail est un guidage linéaire hautes performances conçu pour les applications nécessitant de longues courses, de lourdes charges et une vitesse élevée.
  • Des performances constantes, même dans des environnements exposés à la poussière, aux débris et autres contaminants, avec des capacités de charge atteignant 12 000 kg par patin.
  • Le guidage linéaire peut atteindre une dynamique élevée avec une vitesse jusqu’à 7m/s et une accélération jusqu’à 20 m/s².
Prismatic-Rail-Linear-Guide
Prismatic Rail: Guidages linéaires prismatiques a galets

Versions disponibles

Prismatic Rail

Prismatic Rail

Guidage à galets pour application forte charge et vitesse élevée.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges