![versatile](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/versatile.png)
Polyvalent pour de multiples
combinaisons de montage
La forme originale des guidages FXRG prévoit
3 pistes de roulement disposées à 90°.
![O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-502-min-1024x494.png)
![O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-503-sfumatura-min-900x626.png)
![self-aligning-syste](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/self-aligning-syste-1.png)
Système auto-alignant
• axial ±1 mm
• rotation ±5°
![simple_mounting](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/simple-mounting.png)
Montage simple
L’utilisation de guidages parallèles simples ou
multiples permet aux utilisateurs de réaliser
plusieurs combinaisons.
![O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-504-min-1024x802.png)
![versatile](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/versatile.png)
Capacité de charge élevée
Grâce aux galets avec sphères
à double tour.
![O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-505-cuscinetti-orail-min-1-600x518.png)
![long_life](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/long-life.png)
Résistant à l’usure
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre O-Rail.
O-Rail
Guidage à galets auto-alignant pour mouvement fluide et silencieux
43