Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

Mono Rail

Caractéristiques

 
  • Le système Mono Rail offre une précision de positionnement et une rigidité élevées, idéales pour les applications exigeant le plus haut degré de précision.
  • Capacité de moment élevée pour offrir une grande résistance aux charges lourdes et aux moments appliqués dans toutes les directions.
  • Fonctionnement en douceur : équipé de 4 rangées de billes, il assure un guidage linéaire sans frottement, améliorant les performances et réduisant l’usure.
 
  • Tailles disponibles de 15 à 55 mm
 
Mono-Rail
Mono Rail: Guidages profilés à recirculation de billes
Mono Rail: Guidages profilés à recirculation de billes
Mono Rail: Guidages profilés à recirculation de billes

Versions disponibles

Mono-Rail-MR

Mono Rail

Guidage linéaire à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges