![](/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/space-saving-2.png)
Encombrement réduit
Miniroller: une solution très compacte. Hauteur: 13mm, Largeur : 35 mm
![](/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/quiet-with-ground-raceways-1.png)
Extrêmement silencieux
Des pistes de roulement et des roulements à rouleaux rodés pour un mouvement doux et silencieux.
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Grande durée de vie
Les chemins de roulement sont trempés par induction entre 58 et 62 HRC, ce qui permet de préserver les performances pendant toute la durée de vie du produit.
![](/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/optimal-reliability-1.png)
Excellente fiabilité dans les environnements pollués
Idéal pour les environnements difficiles grâce à leurs pistes de roulement qui les rendent très résistants à la poussière et à la saleté.
![anticorrosion-surface](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/anticorrosion-surface-1.png)
Résistance à la corrosion
Nombreux traitements anticorrosion disponible
![Adaptive-design](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2023/01/adaptive-design.png)
Conception modulable
Une personnalisation élevée pour s’adapter à chaque projet
![low-maintenance low-maintenance](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/low-maintenance-1.png)
Maintenance réduite
Galets lubrifiés à vie
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre MiniRoller.
MiniRoller Rail
Un guidage linéaire compact pour les charges légères à modérées
11