![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
Système auto-alignant
- Simplifie la conception de la structure
- Évite l’usinage des surfaces de montage
- Réduit le temps d’assemblage
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
Fiabilité même dans les
environnements les plus sévères
- Joint latéral pour une plus grande protection contre les contaminants.
- Nouveaux racleurs auto-centrant avec nettoyage optimal des pistes de roulement.
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Durée de vie élevée
Pistes de roulement trempées sur 1,2 mm de profondeur effective avec une dureté entre 58 et 62 HRC.
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
Dynamique élevée
- Vitesse jusqu’à 9 m/s
- Accélération jusqu’à 20 m/s²2
![quiet_sliding](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/quiet-sliding.png)
Pistes de roulement rectifiées pour un mouvement silencieux
![low_maintenance](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/low-maintenance.png)
Entretien réduit
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/solid-and-sturdy.png)
Solidité et robustesse grâce au corps du patin en acier
![ico_Plus](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/ico-plus.png)
Galets à double rangée disponibles pour des capacités de charge supérieures
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Compact Rail.
Compact Rail
Guidage à galets précis et robuste. Système auto-alignant le plus tolérant du marché.
1828354363
Compact Rail Plus
Guidage à galets très fortes charges. Système auto-alignant le plus tolérant du marché.
182843