![design_freedom](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/design-freedom.png)
Modularité
Rails standardisés stockés qui permettent de créer
différents types de circuits ou de transformer des circuits existants.
![CLT-Circuit CLT-Circuit](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/clt-circuit-1024x386.png)
![CLT-Carriage CLT-Carriage](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/clt-carriage-1024x417.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/high-protection.png)
Fiabilité dans
les environnements sales
La possibilité d’équiper les patins CLT de racleurs assure
un nettoyage optimal des pistes de roulement.
![low-maintenance low-maintenance](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/low-maintenance-1.png)
Résistance et
faible entretien
Le traitement thermique de nitruration (60HRC) des guidages leur confère une
dureté et une résistance à la corrosion élevées et les racleurs
permettent un entretien très réduit dans le temps.
![CLT-Nitrurated-Rail CLT-Nitrurated-Rail](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/clt-nitrurated-rail-1024x378.png)
![high_dynamics High Dynamics](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-dynamics.png)
Vitesse
Capacité à atteindre des vitesses avec des gradients d’accélération élevés.
![CLT-Straight-Rail CLT-Straight-Rail](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/clt-straight-rail-1024x357.png)
Sélectionnez votre CLT
CLT - Circuit R165
Configuration qui associe des patins, des rails droits et des rails courbes d'un rayon de 165 mm.
43
CLT - Circuit R302,5
Configuration qui combine des patins, des rails droits et des rails courbes avec un rayon de 302,5mm.
43