![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Longue durée de vie
Grâce aux pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.
![](/wp-content/uploads/2021/07/load-capacity.png)
Capacité de charge élevée
Jusqu’à 3 800 kg par paire de glissières
![](/wp-content/uploads/2021/11/extraction-up-to-150.png)
Différentes extensions
Glissières télescopiques à extension partielle ou totale jusqu’à 150% de la longueur de la glissière en position fermée.
![](/wp-content/uploads/2021/11/safety-options.png)
Systèmes sécurisés
Glissières télescopiques équipées de:
- dispositifs de verrouillage
- butées avec amortisseurs
![rack-pinion-syncro](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/rack-pinion-syncro-1.png)
Extension synchronisée avec système à crémaillère disponible
![low deflection](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/low-deflection.png)
Faible flexion grâce aux profilés robustes
![anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Nombreux traitements anticorrosion disponible
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Telescopic Rail.
Telescopic Rail ASN
Glissière à extension partielle la plus rigide et compacte du marché.
2228354363
Telescopic Rail DE
Glissière à extension totale rigide et compacte en hauteur.
2228354363
Telescopic Rail DSC
Glissière à extension totale la plus optimisée en masse et en rigidité.
43
Telescopic Rail DSS
Glissière à extension totale la plus compacte en épaisseur et très rigide en flexion.
28354363
Telescopic Rail DSE
Glissière forte charge à hyper-extension jusqu'à 3 m de course.
28354363
Telescopic Rail DMS
Glissière à extension totale très forte charge jusqu'à 4 000 Kg/paire.
63
Telescopic Rail DBN
Glissière à extension totale compacte en hauteur avec un niveau de protection élevé.
22283543
Telescopic Rail DSB
Glissière à billes très compacte en épaisseur à extension complète et haute rigidité en flexion.
283543
Telescopic Rail DSD
Glissière à extension totale la plus compacte en épaisseur et très rigide en flexion.
28354363
DSS-S
Glissière à extension totale la plus compacte en épaisseur et très rigide en flexion.
43
Telescopic Rail DE-D
Glissière à extension totale rigide et compacte en hauteur.
28354363
Telescopic Rail DE-S
Glissière à extension totale rigide et compacte en hauteur
283543