Versions disponibles
Contactez Rollon
Glissières Télescopiques

Super extension

Caractéristiques

 
  • Glissières télescopiques à quatre éléments pour une grande rigidité et des extensions de 150% à 200% de la longueur du rail.
  • Solutions disponibles avec pistes de roulement trempées pour une longue durée de vie et des charges lourdes.
  • Solutions en acier inoxydable disponibles pour une résistance maximale à la corrosion.
 
  • Gamme complète d’accessoires disponibles tels que les systèmes de verrouillage et d’amortisseurs.
 
Glissière télescopiqueà super-extension

Versions disponibles

DSE

Glissière télescopique avec extension de 150% de la longueur. Elle présente une rigidité élevée grâce à des éléments intermédiaires à fort moment d'inertie.

H1C

Glissière télescopique avec extension jusqu'à 200% de la longueur. L'utilisation d'éléments intermédiaires à fort moment d'inertie permet d'obtenir une grande rigidité.

H1T

Glissière télescopique avec profilé en T intermédiaire, extension jusqu'à 200%. Charge utile et course jusqu'à 700 kg et 3 m.
Hegra Rail H1T-X

H1T-X

Glissière à super-extension jusqu'à 200%. Charge & Course jusqu'à 420 Kg & 3 m.

NTU

Glissière télescopique à extension totale en profilé d'acier plié.

NTSU

Glissière télescopique à extension totale jusqu'à 200%.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges