![Hegra-H2H-min](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/hegra-h2h-min-1024x842.png)
![safety](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/safety.png)
Systèmes sécurisés
Glissières télescopiques équipées de :
• dispositifs de verrouillage
• butées avec amortisseurs
![low deflection](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/low-deflection.png)
Faible flexion
Les profilés extrêmement robustes peuvent supporter de
lourdes charges avec un minimum de flexion,
avec des extensions jusqu’à 200%
de la longueur fermée.
![Hegra HGT_Open_rid-min2](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/hegra-hgt-open-rid-min2-1024x774.png)
![Hegra HGT_Close_rid-min3](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/hegra-hgt-close-rid-min3-1024x853.png)
![safety](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/safety.png)
Glissière télescopique légère
Plusieurs versions de glissières télescopiques
Hegra Rail sont disponibles en aluminium
pour un poids réduits.
![high_loads](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-loads.png)
Capacité de charge élevée
Charges élevées jusqu’à 2 000 kg par paire de glissières
![Hegra HGT_Peso_rid-min4](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/hegra-hgt-peso-rid-min4-1024x564.png)
![overextraction](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/overextraction.png)
Super extension jusqu’à 200%
![anticorrosion-surface](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/anticorrosion-surface-1.png)
Anticorrosion
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Hegra Rail.
Hegra Rail LTF
Glissière miniature ultra compacte à extension totale.
44
Hegra Rail LTH
Glissière compacte et rigide à extension totale pour fortes charges.
3045
Hegra Rail LTH-S
Glissière compacte et rigide à extension totale pour fortes charges.
3045
Hegra Rail HTT-X
Glissière légère et rigide à extension partielle. Nombreux accessoires en option.
304050
Hegra Rail HVC-X
Glissière à extension totale très compacte. Section et fixation selon standard marché.
58
Hegra Rail H1T-X
Glissière à super-extension jusqu'à 200%. Charge & Course jusqu'à 420 Kg & 3 m.
6080100150
Hegra Rail HGT-X
Glissière rigide en inox à extension totale. Reprise de charge jusqu'à 1200 Kg.
6080100120150200240