Axes linéaires

Les axes linéaires de Rollon sont disponibles en plusieurs configurations, avec différents systèmes d’entraînement pour répondre à tous les besoins d’application. Ces modules linéaires industriels sont équipés de courroies, de vis à billes ou de pignon crémaillères, permettant une grande flexibilité pour répondre aux exigences de vitesse et de capacité de charge. En particulier, les axes linéaires motorisés sont conçus pour des applications nécessitant une automatisation précise et rapide. Équipés de guidages à galets ou à recirculation de billes, les axes linéaires de Rollon offrent des solutions optimales pour diverses capacités de charge. Les guidages à galets sont idéals pour des applications avec des charges légères à moyennes, tandis que les systèmes à recirculation de billes s’adaptent parfaitement aux charges plus lourdes.

Things to know

À quoi sert un axe linéaire ?

Un axe linéaire est conçu pour convertir l’énergie en mouvement linéaire rectiligne. Ces mécanismes sont largement utilisés dans des applications industrielles nécessitant un contrôle précis du mouvement sur un axe. Les axes linéaires motorisés sont des composants essentiels dans l’automatisation industrielle, garantissant des mouvements précis et reproductibles dans des secteurs tels que l’automobile, l’emballage et la robotique. Leur polyvalence et leur fiabilité en font des choix idéaux, même dans des environnements difficiles.

Comment choisir un axe linéaire ?

Le choix de l’axe linéaire dépend de plusieurs facteurs clés spécifiques à l’application. L’une des considérations les plus importantes est la capacité de charge. Par exemple, les unités linéaires équipées de pignon crémaillère peuvent gérer des charges plus lourdes par rapport aux systèmes à courroie. La vitesse est un autre facteur essentiel ; pour des applications nécessitant des mouvements rapides, les unités linéaires à courroie sont souvent préférés. De plus, l’environnement de travail joue un rôle important dans la décision. Dans des environnements poussiéreux, à haute température ou à forte vibration, il est crucial de choisir des axes linéaires conçus pour résister à ces conditions.

Combien de types de modules linéaires existe-t-il ?

Rollon propose une large gamme d’axes linéaires, chacun conçu pour des applications spécifiques. Les axes à courroie sont les mieux adaptés pour des opérations à haute vitesse où la charge est modérée. Pour des tâches nécessitant une haute précision et une capacité de charge importante, les tables linéaires à vis billes offrent précision et répétabilité. Ces axes linéaires sont particulièrement adaptés dans des applications où la précision est primordiale.

Enfin, les unités linéaires qui utilisent un entraînement à pignon crémaillère, convertissent efficacement le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Ces axes linéaires sont parfaits pour des applications nécessitant des mouvements rapides sur de longues distances, tout en maintenant des performances optimales dans des conditions de travail exigeantes.

Read Less
Lire la suite
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon !

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges