Versions disponibles
Contactez Rollon
Axes Linéaires

Axes linéaires entraînés par vis à billes

Caractéristiques

 
  • Précision importante avec une répétabilité jusqu’à ±0,005 mm.
  • Entretien facilité grâce à la lubrification séparée de la vis à billes et des rails.
  • La structure compacte des axes linéaires à vis à billes en fait la solution idéale pour les applications où l’optimisation de l’espace est cruciale.
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision

Versions disponibles

Precision System TH

Table linéaire très compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 5 µm.

Precision System TT

Table linéaire rigide. Course jusqu'à 3 m. Précision de positionnement jusqu'à 10 µm.

Precision System TVS

Unité linéaire rigide pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 0,02 mm.

Precision System TV

Unité linéaire compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 10 µm.

AXNP-S

Axes linéaires protégées à entraînement par vis à billes conçus pour une grande précision dans les applications de Pick and Place et de positionnement.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges