![high_dynamics High Dynamics](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-dynamics.png)
Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 5 m/s
• Accélération jusqu’à 50 m/s²
![belt-driven-actuators-high-dynamics Belt-driven-actuators-High-dynamics](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/belt-driven-actuators-high-dynamics.png)
![linear-actuator-vertical-solutions Linear-Actuator-Vertical-Solutions](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/linear-actuator-vertical-solutions.png)
![vertical](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/vertical.png)
Possibilité d’utilisation en vertical
Axes linéaires pour les mouvements verticaux:
• Chariot fixe et profilé mobile
• Entraînement par courroie “Omega”
![load_capacity](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/load-capacity.png)
Différents systèmes de guidage linéaire
Les axes linéaires sont disponibles avec plusieurs systèmes de guidage :
• à recirculation de billes
• à galets
![linear-actuators-with-different-guiding-systems-1 Linear-Actuators-with-different-guiding-systems](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/linear-actuators-with-different-guiding-systems-1.png)
![space_saving_2 Space Saving](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/space-saving-2.png)
Solution télescopique
Axes télescopiques conçus pour plusieurs applications
qui doivent se déplacer dans des espaces limités.
![telescopic-system-linear-actuator-2 Telescopic-System-Linear-Actuator](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/telescopic-system-linear-actuator-2.png)
Voir les détails techniques et sélectionnez votre
axe linéaire à courroie.
E-Smart System
Unité linéaire compacte et simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre.
305080100
R-Smart System
Unité linéaire au design simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre.
120160220
S-Smart System
Unité linéaire à profilé mobile et chariot/moteur fixe.
506580
Plus System ELM
Unité linéaire compacte la plus protégée de la gamme ROLLON pour environnement pollué.
506580110
Plus System ELM CR
Unité linéaire compacte "anti-corrosion" la plus protégée de la gamme ROLLON.
506580110
Plus System ROBOT
Unité linéaire rigide et "autoportante".
100130160220
Plus System ROBOT CR
Unité linéaire "anti-corrosion" rigide et autoportante.
100130160220
Clean Room ONE
Unité linéaire compacte spécialement conçue pour les salles blanches.
506580110
Speedy Rail SAB
Axe autoportant à galets revêtus polyamide entraîné par courroie. Vitesse jusqu'à 15 m/s.
60120180250
ECO Series
Unité linéaire compacte pour environnement pollué. Course jusqu'à 12 m.
6080100
TLS System
Idéal pour les applications où l'espace entre la machine et le plafond est limité.
100
Uniline A
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 7 m/s et 15 m/s².
405575
Uniline C
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
5575
Uniline E
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
5575
Uniline ED
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
75
Modline MCH
Unité linéaire compacte à guidage à billes. Course jusqu'à 10 m.
6580105
Modline MCR
Unité linéaire "économique" à galets pour environnement pollué. Course jusqu'à 10m.
6580105
Modline TCR
Unité linéaire à guidage à galets pour charge moyenne. Course jusqu'à 11 m.
140170200220230280360
Modline ZCH
Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe.
6090100170220
Modline TCS
Unité linéaire à guidage à billes pour moyenne et forte charges. Course jusqu'à 11 m
140170200220230280360
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/ask-rollon-white.png)
Solutions by Industries
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Ask Rollon
Our Experts can solve your challenges
![ask-rollon](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/ask-rollon.png)