Rollon est ravi de vous annoncer sa participation au LogiMAT 2022, le salon international annuel pour les solutions intralogistiques et la gestion des processus, qui définit de nouveaux standards en tant que plus grand salon européen annuel pour les solutions intralogistiques.
Fiabilité et rapidité avec une empreinte de plus en plus réduite : c’est ainsi que peut se résumer la formule gagnante qui se cache derrière un entrepôt véritablement efficace. Un objectif que Rollon est en mesure de réaliser grâce à sa gamme de produits extrêmement vaste et à ses connaissances spécifiques en matière de solutions personnalisées pour répondre aux différents besoins d’applications individuelles, dans l’ensemble du secteur de l’intralogistique.
Le salon LogiMAT 2022 offre la possibilité de tester directement la fonctionnalité des produits Rollon grâce à une démonstration multifonctionnelle qui simulera de nombreuses applications dans le cadre desquelles les solutions de la marque sont une véritable valeur ajoutée. Nous présenterons également une démonstration consacrée à l’automatisation du secteur du conditionnement – un système multi-axes avec une configuration Y-Z. Cette solution consiste en un actionneur à deux chariots combinant des mouvements cartésiens avec un actionneur vertical et un chariot fixe qui ajoute un axe améliorant ainsi la capacité du robot.
Venez nous rendre visite, nous vous attendons pendant toute la durée du salon à notre stand : Hall 5 – Stand d51