L’environnement
Les composants utilisés dans les véhicules spéciaux doivent résister aux conditions difficiles rencontrées sur le terrain, telles que les variations de température, la saleté ou la corrosion.
Compacité
L’espace est généralement confiné dans les conceptions véhiculaires.
Rigidité
Les systèmes de mouvement sans rigidité sont sensibles aux charges et aux forces pouvant causer des déformations.
La capacité de charge
Les véhicules spéciaux effectuent des tâches uniques avec différentes exigences de capacité de charge.
Compensation des défauts de structure et durée de vie
L’automobile et les conditions difficiles présentent divers facteurs de risque pouvant entraîner l’usure, le défaut d’alignement et la défaillance prématurée des roulements.
Un guidage est disponible pour chacun de vos besoins spécifiques
Afin de répondre à la fonctionnalité exigeante et aux conditions difficiles des véhicules spéciaux, les composants mécaniques doivent offrir des fonctionnalités et des protections essentielles au bon fonctionnement des éléments en mouvement sur le terrain. Par exemple, deux guidages spéciaux Rollon ont été utilisés avec succès dans des véhicules d’urgence et des véhicules médicaux pour extraire les groupes électrogènes et les civières d’ambulance, mais aussi pour des rampes d’accès pour les patients handicapés :
Les glissières télescopiques offrent une capacité de charge élevée, une flèche minimale et une course sans jeu, même sous une charge maximale et lorsque les rails sont complètement déployés. En plus des applications en véhicules d’urgence, elles permettent également l’agrandissement du toit et le réglage du siège, les déplacements de tableau de bord et l’élargissement de remorques.
Les guidages linéaires Compact Rail se composent de rails en acier autoalignant avec des pistes de roulement trempées par induction pour offrir une longue durée de vie et une excellente résistance à la saleté. Ils peuvent également prendre en charge les extensions de plateforme, les réglages de siège et le mouvement du tableau de commande dans les véhicules de construction.
Rollon propose de nombreux guidages linéaires qui peuvent répondre aux exigences des différents cas d’utilisation de véhicules spéciaux :
Guidages linéaires X-Rail
Lorsque vous avez besoin d’une construction robuste, d’une compensation de défaut de structure ou d’un guidage à galet en acier inoxydable pour résister à la corrosion.
Speedy Rail
Lorsque vous avez besoin de rails autoalignants, autoportants et à grande capacité de charge.
Guidages curvilignes
Lorsque vous avez besoin d’un mouvement non linéaire, d’une protection contre la corrosion, d’une longue durée de vie et d’une liberté de conception.
Solutions de mouvement supplémentaires
Les glissières télescopiques Hegra Rail et l’axe linéaire compact Uniline à entraînement par courroie répondent à de nombreuses exigences critiques pour les véhicules spéciaux. De plus, différents traitements de surface permettent de résister à la corrosion.
Les guidages linéaires assurent un déplacement fiable des composants
Rollon offre une vaste sélection de guidages linéaires et glissières télescopiques qui peuvent aider à résoudre les problèmes d’espace, de rigidité, de manutention de charges, de désalignement et d’environnement communs aux véhicules spéciaux. Le résultat : fiabilité et longévité pour que vos éléments mobiles puissent atteindre leurs objectifs.