Aujourd’hui, le 15 juin, marque le début d’un projet global de refonte technologique et esthétique ainsi que l’introduction de nouveaux produits chez Rollon qui concerne l’intégralité de la gamme, produit par produit.
Les premières gammes à bénéficier de ce nouveau design sont nos produits historiques Compact Rail et, pour les axes linéaires, les produits ROBOT et ELM de la famille Plus System et les produits E-SMART et R-SMART de la famille Smart System. Tous ces produits ont été repensés sur le plan technologique et esthétique. Leur design a été modifié pour accroître les performances et les possibilités des fabricants industriels en termes de méthodes de production, gains de productivité et pour offrir des produits visuellement attractifs qui s’intègrent parfaitement dans la conception des usines.
Pour le Compact Rail, système de rails auto-alignant avec patins à galets (rails en acier étiré à froid avec pistes de roulement trempées par induction et rectifiées), Rollon a introduit une nouvelle version qui offre une excellente fiabilité dans les environnements pollués ainsi qu’une bonne résistance à la corrosion grâce à différents traitements de surface (Rollon Aloy qui est un zingage avec passivation, un nickelage ou un zingage selon ISO 2081). Le nouveau Compact Rail garantit également une longue durée de vie, grâce aux pistes de roulement trempées par induction, des dynamiques élevées, et son nouveau patin en acier lui confère une grande robustesse. Les performances améliorées de ce produit lui permettent de répondre à chaque type d’application.
La nouvelle version Plus assure également de hauts niveaux de performance grâce aux galets à double rangée de billes et aux nouveaux rails avec pistes de roulement convexes qui garantissent une plus grande rigidité avec des capacités de charge augmentant jusqu’à +170% dans le sens axial et +65% dans le sens radial. Toute la gamme Compact Rail, dans sa version repensée, offre de nouveaux patins en acier équipés de racleurs auto-centrants, des feutres à libération lente de lubrifiant, des joints latéraux pour protéger les composants internes et une bande de protection supérieure afin d’éviter tout desserrage accidentel des galets fixes.
Concernant les axes, l’innovation technologique et le redesign concernent les produits ELM et ROBOT de la gamme Plus System et les produits E-SMART et R-SMART de la gamme Smart System.
Concernant la famille Plus System, axes linéaires à entraînement par courroie crantée les plus protégés de la gamme et dotés d’une structure autoportante avec un profilé en aluminium extrudé et anodisé, les principaux changements résident dans l’introduction de nouvelles têtes d’entraînement à arbre creux pour une plus grande flexibilité quant au montage du réducteur. Le réducteur peut être monté directement sur l’axe par le client, permettant ainsi des gains significatifs en termes de temps de montage. Nos clients peuvent retirer la bande de protection sans notre intervention grâce au système de fixation simplifié qui est accessible sur la tête d’entraînement et immédiatement démontable.
Sur le plan esthétique, les produits Plus System ont désormais une finition bleue et des têtes arrondies, au lieu de têtes carrées. Une version améliorée du chariot a également été introduite avec des butées de chaque côté.
Les nouvelles caractéristiques de la famille Plus System s’appliquent également à la gamme Smart System, une famille d’axes linéaires économiques et performants qui garantissent une grande simplicité de construction. Les produits de la gamme Smart ont désormais une courroie de transmission noire et de nouveaux chariots. Ils ont également des têtes arrondies avec une rainure dans la continuité de la ligne formée par la courroie de transmission.