Educationals

Comment est fabriqué un appareil d'IRM ?

Les appareils d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) sont des dispositifs médicaux qui permettent d’obtenir des images détaillées des structures internes du corps humain sans intervention invasive.

Cet article vous explique ce qu’est une machine à IRM, ce qu’elle permet de détecter, le rôle des aimants, ainsi que les composants essentiels utilisés dans son assemblage, comme les guidages linéaires.

Le fonctionnement d’une machine IRM

Une machine scanner et IRM sont deux technologies d’imagerie médical qui fournissent des informations anatomiques et physiologiques.

Les machines IRM utilisent des champs magnétiques puissants et des ondes radio pour générer des images précises de l’intérieur du corps. Elles fonctionnent en alignant les atomes d’hydrogène présents dans les tissus corporels, puis en envoyant des impulsions radio qui perturbent cet alignement. Lorsque les atomes retrouvent leur position initiale, ils émettent des signaux qui sont captés et traduits en images claires des organes et tissus.

Que détecte une machine IRM ?

Les machines IRM permettent aux médecins de visualiser les organes, les tissus mous et les structures internes avec une précision exceptionnelle, essentielle pour un diagnostic correct. Elles sont couramment utilisées pour identifier des tumeurs, des anomalies structurelles, ainsi que des troubles neurologiques et cardiovasculaires.

Contrairement aux rayons X, l’IRM est particulièrement adaptée à l’examen des tissus mous, ce qui en fait un outil médical indispensable pour diagnostiquer des pathologies complexes.

Quel type d’aimants est utilisé dans une machine IRM ?

Le fonctionnement d’une machine IRM repose sur des aimants extrêmement puissants, notamment des aimants supraconducteurs, qui créent un champ magnétique fort et stable. Ces aimants sont refroidis à très basse température, généralement à l’aide d’hélium liquide, pour maintenir un haut niveau de conductivité électrique. Cette technologie permet aux atomes d’hydrogène dans le corps de s’aligner, condition nécessaire à la création des images médicales.

Caractéristiques principales d’une machine IRM

La fabrication d’une machine IRM est un processus hautement technique, impliquant une ingénierie de précision pour assembler des composants clés tels que les aimants, les bobines de gradient et les systèmes radiofréquences.

L’intégration de guidages linéaires est cruciale pour assurer le déplacement de l’appareil, en garantissant un positionnement précis.

Les guidages linéaires dans les machines IRM

Les guidages linéaires jouent un rôle central dans la conception et le fonctionnement des machines IRM, permettant le mouvement précis et fluide des composants critiques, comme les tables de patient. Les guidages linéaires doivent résister aux vibrations, être le plus silencieux possible et nécessiter une maintenance minimale. 

Grâce aux solutions de guidage linéaire Rollon, la machine se déplace en douceur et avec précision pour assurer la qualité des images médicales et le bon fonctionnement à long terme de l’équipement.

FAQs

Quels types de machines IRM existe-t-il ?

Il existe principalement trois types de machines IRM : les IRM fermées, les IRM ouvertes et les IRM pour des examens debout ou assis.

Comment sont fabriqués les aimants d’une machine IRM ?

Les aimants des machines IRM sont fabriqués en enroulant des fils supraconducteurs en bobines, puis refroidis à l’hélium liquide pour générer un champ magnétique puissant.

À quoi sert l’hélium dans une machine IRM ?

L’hélium est utilisé pour refroidir les aimants supraconducteurs à des températures extrêmement basses, permettant ainsi de maintenir la stabilité du champ magnétique.

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges