Composants linéaires
Amélioration des performances et de la fiabilité
Les guides linéaires, les glissières télescopiques et les guides courbes sont des composants essentiels de divers systèmes mécaniques et industriels. Ils offrent un contrôle précis des mouvements et une grande polyvalence dans de nombreuses applications. La gamme de produits Rollon by Timken comprend un large éventail de solutions linéaires qui garantissent un mouvement constant et une efficacité opérationnelle accrue.
Guidages Linéaires
Familles de produits | 12 |
Guidages linéaires avec billes, rouleaux ou roulements à rouleaux coniques, avec des chemins de roulement trempés qui offrent une résistance à l’usure et réduisent le besoin de maintenance, des capacités de charge élevées, des capacités d’auto-alignement et la possibilité de travailler dans des environnements sales.
Glissières Télescopiques
Familles de produits | 5 |
Glissières télescopiques avec roulements à billes ou à rouleaux, pour une extraction partielle, totale ou prolongée jusqu’à 200% de la longueur de la glissière. Les glissières télescopiques Rollon sont également résistantes aux chocs et aux vibrations, ce qui les rend aptes à supporter les charges les plus lourdes.
Guidages courbes
Familles de produits | 3 |
Rails de guidage courbes équipés de roulements à billes ou à rouleaux. Durabilité exceptionnelle grâce à des chemins de roulement trempés. Les guides courbes sont disponibles dans des configurations à rayons constants ou variables, conçues pour supporter de lourdes charges.
Contactez Rollon
Quel est votre challenge?
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux