Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon

Guidages courbes

Guidage courbe CLT

Le CLT est un rail modulaire qui permet de créer ou de transformer des circuits ovales, rectangulaires et carrés.

Conçus pour permettre une flexibilité maximale, les rails CLT permettent d’obtenir facilement différentes configurations en combinant des patins, des rails courbes – disponibles en deux rayons (165 mm et 302,5 mm) – et des rails droits, avec une longueur maximale de rail de 2000 mm.

 

Sélectionnez votre CLT

 

Modularité

Rails standardisés stockés qui permettent de créer
différents types de circuits ou de transformer des circuits existants.
CLT-Circuit
CLT-Carriage

Fiabilité dans
les environnements sales

La possibilité d’équiper les patins CLT de racleurs assure
un nettoyage optimal des pistes de roulement.
low-maintenance

Résistance et
faible entretien

Le traitement thermique de nitruration (60HRC) des guidages leur confère une
dureté et une résistance à la corrosion élevées et les racleurs
permettent un entretien très réduit dans le temps.
CLT-Nitrurated-Rail
High Dynamics

Vitesse

Capacité à atteindre des vitesses avec des gradients d’accélération élevés.
CLT-Straight-Rail

Sélectionnez votre CLT

CLT - Circuit R165

CLT - Circuit R165

Configuration qui associe des patins, des rails droits et des rails courbes d'un rayon de 165 mm.
43
CLT - Circuit R302,5

CLT - Circuit R302,5

Configuration qui combine des patins, des rails droits et des rails courbes avec un rayon de 302,5mm.
43

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • emballage
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges