![High_accuracy High Accuracy](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-accuracy.png)
Répétabilité élevée et grande précision
Les tables linéaires ont
une répétabilité élevée : ±0,005 mm
![ball-screw-driven-linear-actuator-th Ball-screw-driven-linear-actuator-TH](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/ball-screw-driven-linear-actuator-th.png)
![ball-screw-driven-linear-actuator-precision-1 Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/ball-screw-driven-linear-actuator-precision-1.png)
![long_life](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/long-life.png)
Maintenance simplifiée
Grâce à la lubrification indépendante
des patins et de l’écrou de la vis.
![space_saving_2 Space Saving](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/space-saving-2.png)
Faible encombrement
La structure incroyablement compacte de la table en fait la solution idéale
pour les applications avec un encombrement restreint.
![ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/high-protection.png)
High protection for dirty environments
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre table linéaire.
Precision System TH
Table linéaire très compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 5 µm.
7090110145
Precision System TT
Table linéaire rigide. Course jusqu'à 3 m. Précision de positionnement jusqu'à 10 µm.
100155225310
Precision System TVS
Unité linéaire rigide pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 0,02 mm.
220
AXNP-S
Axes linéaires protégées à entraînement par vis à billes conçus pour une grande précision dans les applications de Pick and Place et de positionnement.
4565
Precision System TV
Unité linéaire compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 10 µm.
80110
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/ask-rollon-white.png)
Solutions by Industries
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Ask Rollon
Our Experts can solve your challenges
![ask-rollon](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/ask-rollon.png)