Versions disponibles
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

Base Line

Caractéristiques

 
  • Les rails peuvent être construits avec un corps en aluminium et deux arbres en acier, comportant soit deux pistes de roulement, soit un arbre en acier avec une seule piste de roulement pour une conception peu encombrante. Ils sont également disponibles en acier inoxydable pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance à la corrosion.
  • Les patins sont en aluminium anodisé et sont composés de galets en acier avec un profil en arc gothique équipés de galets à billes pour les charges légères et moyennes.
  • Les galets sont livrés avec des rondelles autobloquantes et un écrou hexagonal pour le montage. Ils sont également disponibles en acier inoxydable.
  • Le lubrificateur est fourni avec le feutre déjà lubrifié. Le lubrifiant utilisé est à base d’huile minérale.

Versions disponibles

Base-Line-DC

DC

Guidages linéaires composés d'un corps en aluminium et de deux arbres en acier, avec deux pistes de roulement.
Base-Line-FWS

FWS

Guidages linéaires composés d'un corps en aluminium et de deux arbres en acier, avec deux pistes de roulement.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges