![stiffness-icon Stiffness](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/stiffness-icon.png)
Grande rigidité
Les bases en acier de haute technicité
permettent d’obtenir une rigidité et une capacité de
et une capacité de charge optimales.
![steel-robot-transfer-unit-emea steel RTU](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/steel-robot-transfer-unit-emea.png)
![steel-robot-transfer-unit-easy-integration-1 steel-robot-transfer-unit-easy-integration](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/steel-robot-transfer-unit-easy-integration-1.png)
![easily_integrate](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/easily-integrate.png)
Facilement intégrable
avec tout type de robot
Une gamme complète garantit une intégration simple,
avec des solutions techniques pour les plus gros robots.
![balls_rollers](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/balls-rollers.png)
Différents systèmes de guidage
d’orientation
Rails lisses équipés de roulements à rouleaux coniques pour des opérations
en douceur ou de guides à recirculation de rouleaux
pour une rigidité et une précision élevées.
![steel-robot-transfer-unit-driving-systems-1-365x365 steel-robot-transfer-unit-driving-systems](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/steel-robot-transfer-unit-driving-systems-1-365x365-1.png)
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Des coups potentiellement infinis
Les tailles entraînées par crémaillère et pignon peuvent atteindre des courses
potentiellement infinies grâce à des inserts articulés et auto-centrés.
![steel-robot-transfer-unit-rack-and-pinion steel rtu rack and pinion](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/steel-robot-transfer-unit-rack-and-pinion.png)
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/optimal-reliability.png)
Plusieurs niveaux de protection
![experience](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/experience.png)
Des décennies d’expérience au service
d’une fiabilité accrue
![high quality](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-quality.png)
Composants de haute qualité
![accessories](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/accessories.png)
Gamme complète d’accessoires
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre RTU en acier.
RTUn
Unité de transfert robotisée non couverte, avec corps en acier, entraînement par crémaillère et pignon. Tailles disponibles pour les robots de 20 kg à la charge utile la plus élevée.
20