Things to know
Vis à Billes Conçues sur Mesure
Les vis à billes XL Xtrem Load sont conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de diverses applications industrielles. Avec des configurations optimisées, ces vis à billes de précision offrent des performances accrues, garantissant efficacité et précision dans les environnements les plus complexes et exigeants. Chaque élément des vis XL Xtrem Load est adapté pour garantir des résultats optimaux, ce qui en fait des solutions idéales pour les opérations intensives dans plusieurs secteurs.
Quelle est la différence entre charge statique et charge dynamique dans les vis à billes ?
La différence entre la charge statique et dynamique dans les vis à billes se réfère aux types de contraintes qu’elles peuvent supporter. La charge statique désigne la charge maximale qu’une vis peut supporter lorsqu’elle est immobile, sans causer de déformation permanente. La charge dynamique, quant à elle, permet de calculer la durée de vie de la vis, garantissant durabilité et précision à long terme. Les vis à billes XL Xtrem Load excellent dans les deux capacités de charge, les rendant extrêmement résistantes aux conditions de fonctionnement extrêmes.
Quel est votre challenge?
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux