Les guidages linéaires, glissières télescopiques et unités linéaires Rollon sont des composants et systèmes mécaniques utilisés pour contrôler les mouvements avec différentes variables et complexités. Ils sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels pour répondre à tous types de mouvements linéaires. Pour cette raison, chaque produit Rollon a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application. Légèreté, capacité de charge, auto-alignement, résistance à la corrosion, vitesse et précision : chaque secteur a des exigences uniques soigneusement étudiés par le département R&D de Rollon afin d’apporter des solutions sur-mesure.
L’efficacité est un concept clé pour les machines industrielles utilisées dans un processus de production : les postes de travail, machines de coupe, machines de peinture et machines pour le travail du bois du marbre doivent être en mesure de fonctionner correctement pendant de longs cycles, souvent avec des phases critiques et dans des conditions difficiles avec la gestion de liquides et copeaux provenant du processus, ou de substances contaminantes et corrosives.
Le moindre dysfonctionnement ou circonstance qui provoque un arrêt de la machine engendre une perte immédiate de l’efficacité du processus de production et, par conséquent, des coûts que l’utilisateur de cette machine industrielle est contraint de supporter.
C’est la raison pour laquelle il est crucial que chaque composant de la machine industrielle soit en mesure de garantir des performances optimales dans les conditions de fonctionnement normal de la machine et de remplir sa fonction spécifique avec le niveau de continuité et de fiabilité le plus élevé. Les fabricants de machines industrielles ont besoin de composants avec des niveaux de performance élevés qui peuvent résoudre les situations critiques impliquant des résidus de processus ou des contaminants. Ces composants doivent également être faciles à monter et/ou remplacer et demander très peu d’entretien
Quelques exemples :
Axe linéaire X pour machine de découpe jet d’eau
Machine de découpe laser
Butée arrière
Machine de découpe de la céramique
Machine de découpe du bois