Gamme de produits connexes
Telescopic Rail
Les glissières Telescopic Rail possèdent d’excellentes performances grâce à des pistes trempées par induction et présentent une flexion réduite sous des charges très lourdes, même en cas d’extension maximale.
- Huit séries différentes (ASN, DE, DS, DSC, DBN, DMS, DSE)
- Éléments intermédiaires rigides en forme de S, de double T ou de carré
- Extensions partielles, totales ou super extension disponibles
- Dans la série DMS63, la charge supportée peut atteindre 3,8 tonnes par paire.
- Flexion extrêmement faible et douceur de mouvement même avec une charge lourde
- Certaines séries peuvent être verrouillées en position fermée
- Courses et versions spéciales disponibles sur demande