Votre industrie

Système de chargement/déchargement

Report

Rollon présente régulièrement sur les salons industriels une machine de démonstration de type de Pick & Place. Il s’agit d’un système trois axes composé de deux modules E-Smart montés en parallèle en axe X et synchronisés grâce à un arbre de transmission.

Sur les chariots de ces modules est monté sur le chant une unité R-Smart en axe Y. Sur le chariot de ce dernier est fixé un axe vertical S-Smart dont le chariot est fixe et le profilé en aluminium mobile.

La série des unités linéaires SMART d’une construction simple mais performante a été conçue en conservant des standards de grande qualité.

Les unités de la série E-Smart présentent une structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé de section carrée et sont disponibles en quatre dimensions allant de 30 à 100 mm. Une courroie crantée en polyuréthane renforcée acier garantit la transmission. Le guidage est assuré par un rail équipé d’un ou plusieurs patins à recirculation de billes.

Offrant un profilé autoportant en aluminium extrudé de section rectangulaire, la série R-Smart est dotée de deux rails parallèles et de 4 à 6 patins à recirculation de billes supportant des charges élevées dans les quatre directions principales.

La série S-Smart développée pour les mouvements verticaux des applications multi-axes ou pour les systèmes exigeant un profilé mobile et un chariot fixe, a été spécialement conçue et configurée pour être montée avec la série R-Smart à l’aide d’une plaque d’adaptation. Ce module est un véritable axe « Z » avec une structure en aluminium extrudé et anodisé, il est disponible en trois sections allant de 50 à 80 mm.

Les modules linéaires de la série SMART constituent une solution idéale pour les applications multi-axes.

Pour plus d’informations,
téléchargez le catalogue

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges