Fiabilité et rapidité dans des dimensions de plus en plus compactes : voilà comment résumer la recette gagnante d’un entrepôt réellement efficace à l’ère de l’explosion du e-commerce. Un objectif que Rollon est en mesure d’atteindre grâce à une gamme de produits extrêmement large, associée à un savoir-faire spécifique acquis dans la réalisation de solutions modulaires, afin de répondre aux différents besoins des applications individuelles dans tous les domaines de l’intralogistique.
LES NAVETTES :
Aujourd’hui, les navettes traversent sans cesse les étagères des entrepôts automatisés. Les glissières télescopiques Rollon gèrent l’extraction pour récupérer les produits sur les étagères et les stocker. Un processus crucial qui se répète des millions de fois. C’est pourquoi il est essentiel de s’appuyer sur une glissière télescopique présentant les caractéristiques adéquates :
![INTRALOGISTIQUE FOTO 2 solutions pour l'automatisation de magasins](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/intralogistique-foto-2.png)
• Compacité des sections : une différence d’un centimètre dans l’encombrement d’une seule glissière, multiplié par des milliers de racks sur des rayonnages de plusieurs centaines de mètres de long, se transforme en mètres ou en dizaines de mètres disponibles pour de nouveaux rack. Une glissière compacte, comme l’ASN, propose une plus grande capacité de charges dans un encombrement réduit.
• Rigidité : le système d’extraction doit être extrêmement rigide. Les glissières télescopiques utilisées dans ces applications doivent nécessairement avoir un jeu très faible ou totalement absent. À cet égard, les produits Rollon sont particulièrement efficaces : les rails télescopiques ASN, par exemple, sont équipés de pistes de roulement trempées par induction, qui permettent de précharger ses billes afin de préserver sa rigidité dans le temps.
• Double course et déplacement accru: les navettes doivent extraire les produits dans deux directions et les solutions Rollon, comme les glissières télescopiques des familles ASN et DE, le permettent grâce à une configuration « double course ». De plus, pour récupérer les produits plus éloignés de la navette, il est nécessaire d’avoir une extraction d’au moins 50%, voire 75% grâce aux produits Rollon. Si deux paires de glissières sont montées dans une extraction à deux étages, une extraction de 150% peut être obtenue par rapport à la largeur de la navette.
• Synchronisation : pour répondre aux demandes des clients, Rollon a créé une solution ad-hoc : le DEF43Z, une glissière synchronisée via un mécanisme à pignon et crémaillère. Mais Rollon peut aller plus loin dans le sur-mesure en fournissant des systèmes mécaniques intégrés avec des composants personnalisés en fonction des besoins du client. Cela va des mécanismes de synchronisation de la courroie avec les pistes de roulement rectifiés pour améliorer encore la qualité de glissement des glissières, jusqu’aux glissières à roulement intégrés dans un élément intermédiaire spécial pour assurer une rigidité maximale.
TRANSTOCKEUR :
Dans le cadre de la rotation intermédiaire, les transtockeurs agissent comme des systèmes fonctionnant selon un axe horizontal et vertical pour atteindre les produits sur les étagères des entrepôts. Grâce à l’évolution de sa gamme de produits et aux acquisitions récentes qui lui ont permis de se développer dans le secteur des axes linéaires, Rollon est désormais en mesure d’offrir des solutions complètes pour les transtockeurs, comprenant un axe X et un axe Z, idéal pour gérer de petites et moyennes charges.
Les axes de la famille Smart System garantissent une vitesse et une accélération élevées combinées à l’absence de lubrification de la courroie, ce qui en fait une solution adaptée au travail avec des cycles de travail stressants. De plus, les unités linéaires de la famille Smart System sont fournis avec tous les accessoires de montage et de fixation nécessaires à une intégration simple entre les produits, afin de permettre un montage rapide.
![INTRALOGISTIQUE FOTO 1 solutions pour l'automatisation de magasins](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/intralogistique-foto-1.png)
MAGASIN AUTOMATIQUE :
Au fil des années, les produits Rollon se sont affirmés comme un point de référence fiable, même dans les entrepôts verticaux. Ces systèmes permettent le stockage de matériaux sur différentes étagères qui sont déplacées vers le sol de manière automatisée. C’est ici qu’interviennent les glissières télescopiques DSS qui, grâce à leurs capacités de charge élevées (jusqu’à 500 kg par paire) et à une faible flexion, permettent à l’opérateur d’extraire le plateau et de le réinsérer dans le tiroir facilement.
![INTRALOGISTIQUE FOTO 3 solutions pour l'automatisation de magasins](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/intralogistique-foto-3.png)