![long_life](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/long-life.png)
Durée de vie élevée
Grâce aux pistes de roulement trempées
par induction et rectifiées.
![prismatic_rail_copertina-min](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1024x754.png)
![Prismatic Rail: Guidages linéaires prismatiques a galets Prismatic Rail: Guidages linéaires prismatiques a galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/prismatic-frontale-1024x647.png)
![high_dynamics High Dynamics](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-dynamics.png)
Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 7 m/s
• Accélération jusqu’à 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/simple-mounting.png)
Montage simple
Les extrêmités des rails sont disponibles avec deux
coupes droites, une droite et une oblique,
ou deux coupes obliques.
![Prismatic Rail P35_Alto_rid-min](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-557x600.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/high-protection.png)
Fonctionnement optimal dans
les environnements pollués
Deux versions de galets sont disponibles, cylindriques ou
en V, avec un diamètre variant entre
Ø30 et Ø62 mm.
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-600x453.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/self-aligning-syste.png)
Système auto-alignant
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Guidage à galets pour application forte charge et vitesse élevée.
283555