Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

O-Rail

Caractéristiques

 
  • La forme du rail FXRG comporte 3 pistes de roulement disposées à 90°.
  • Le traitement NOX offre des surfaces durcies et une protection contre la corrosion dans une couleur noire.
  • Le rail en O permet de compenser les défauts d’alignement jusqu’à ±1 mm dans l’axe et 5° dans le sens de la rotation.
  • L’installation facile avec des rails parallèles simples ou multiples offre des options de combinaison polyvalentes pour une flexibilité accrue.
O-Rail-Linear-Guide
O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets
O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets
O-Rail: Guidages linéaires modulaires à galets

Versions disponibles

O-Rail

O-Rail

Guidage à galets auto-alignant pour mouvement fluide et silencieux
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges