![long_life](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/long-life.png)
Durée de vie élevée
Le guidage curviligne est disponible avec des
pistes de roulement trempées
par induction.
![Curvline-N.1 Guidage curviligne à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/curvline-n1-1-1024x647.png)
![LR-4.03-min Guidage curviligne à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/lr-403-min-1024x224.png)
![design_freedom](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/design-freedom.png)
Liberté de conception
Guidages courbes à rayons constants ou variables
pour répondre à tous les besoins
des applications.
![anti_corrosion_stainless_steel](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/anti-corrosion-stainless-steel.png)
Anticorrosion
Les guidages courbes sont disponibles
en acier inoxydable.
![Curviline-N.3 Guidage curviligne à galets](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/curviline-n3-1024x647.png)
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Curviline.
Curviline
Guidage galets à rail curviligne
16.523
Curviline Acier inoxydable
Guidage curviligne à galets avec pistes trempées
16.523
Curviline trempé
Guidage à galets curviligne en acier trempé
16.523