![long_life](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/long-life.png)
Durée de vie élevée
Pistes de roulement trempées de 1,2 mm de
profondeur effective et une dureté
entre 58 et 62 HRC.
![EasySlide Guidage Linéaire à Billes](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/lr-302-1024x640.png)
![Easyslide-Front-Ok-min Guidage Linéaire à Billes](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/easyslide-front-ok-min-1024x647.png)
![space_saving](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/space-saving.png)
Encombrement réduit
‘Les rails avec profilé en « C » associé à un ou plusieurs
patins internes font de l’Easyslide
une solution compacte.
![high_loads](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-loads.png)
Charges importantes
Charges élevées jusqu’à 12.000 kg par patin
grâce au système de déplacement
dans les cages à billes.
![Easyslide-Linear-Guide Easyslide-Linear-Guide](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2023/01/easyslide-linear-guide.png)
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Easyslide.
Easyslide
Guidage à cage à billes "économique". Faible encombrement et capacité de charge élevée
2228354363
Easyslide SNK
Guidage avec patin à recirculation de billes. Faible encombrement et capacité de charge élevée
43