![easily_integrate](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/easily-integrate.png)
Intégration aisée d’une
large gamme de robot
Une gamme complète de 7ème axe, à entraînement par courroie ou par
pignon crémaillère, qui garantit une intégration facilitée
quelque soit la masse robot jusqu’à 1500 kg.
![RTU: Système de transfert pour déplacer les robots RTU: Système de transfert pour déplacer les robots](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/asl-102-1-1015x1024.png)
![RTU: Système de transfert pour déplacer les robots RTU: Système de transfert pour déplacer les robots](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/asl-103-1024x566.png)
![high_stiffness](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-stiffness-1-1.png)
Rigidité élevée
Les 7èmes axes sont des solutions conçues pour donner une rigiditié élévée et une précision optimale. L’utilisation de profilés en aluminium extrudé légers ou d’une structure acier robuste permet de s’adapter aux besoins des applications, selon la configuration de montage (sol, mural ou plafond).
![infinite_stroke](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/infinite-stroke.png)
Des courses
sans limites
Les systèmes avec entraînement par pignon crémaillère
peuvent avoir des courses potentiellement infinies grâce à
l’aboutage des profilés et leurs inserts auto-centrants.
![ASL-1.05](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/asl-105-562x600.png)
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/optimal-reliability.png)
Plusieurs niveaux de protection
![experience](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/experience.png)
Des décennies d’expérience au service
d’une fiabilité accrue
![high quality](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/high-quality.png)
Composants de haute qualité
![accessories](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/accessories.png)
Gamme complète d’accessoires
Accédez aux détails techniques et
sélectionnez votre Robot Transfert Unit
RTU – Open Belt
Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium et entraînement par courroie pour des charges utiles jusqu'à 20 kg
120-1S160-1S220-1S
RTU – Sealed Belt
Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium et entraînement par courroie pour des charges utiles jusqu'à 20 kg, adaptée aux environnements sales
80-2100-2
RTU – Rack & Pinion
Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium, entraînement à crémaillère pour robots jusqu'à 1500 Kg
170-2170P-2280-1280-2280P-2360-2
Où sont vos challenges ?
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Contactez Rollon !
Nos experts vous accompagnent dans vos projets
![ask-rollon](https://www.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/ask-rollon.png)