Versions disponibles
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

Miniature Mono Rail

Caractéristiques

 
  • Le guidage Miniature Mono Rail est un rail miniature de haute précision à recirculation de billes, fabriqué en acier inoxydable.
  • Les rails sont disponibles en deux versions (corps large ou standard), et ils existent en 4 dimensions différentes.
  • Ils sont proposés dans 3 classes de précision (N, H, P) et sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui garantit une durée de vis optimale et une résistance à la corrosion.
 
  • Dimensions disponibles de 7 mm à 15 mm.
 

Versions disponibles

Mono-Rail-Miniature-MMR

Miniature Mono Rail

Guidage linéaire miniature à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges