Vis à billes

Excellence en matière d’ingénierie

Shuton-Ipiranga conçoit et fabrique des vis à billes de précision pour plusieurs secteurs. La gamme de vis à billes s’étend du diamètre 20 à 160 mm, du pas de 5 à 80 mm et de la longueur de l’arbre jusqu’à 15 mètres en une seule pièce. Les vis à billes sont fabriquées selon les niveaux de tolérance ISO 1-3-5-7. Nous fournissons différents types d’écrous préchargés et non préchargés, ainsi que différents types de systèmes de recirculation de billes.

XP Xtrem Position

XP Xtrem Position

Familles de produits
2
Les vis à billes haute performance Xtrem Position sont conçues pour les technologies de production, avec une attention particulière pour les entraînements linéaires dans toutes les applications de positionnement de haute précision telles que les applications de machines-outils.
Vis à billes : XL Xtrem Load

XL Xtrem Load

Familles de produits
1
Les vis à billes Xtrem Load à haute dynamique et à haute charge sont conçues pour les applications lourdes, avec une attention particulière pour les actionneurs à haute charge dans le moulage par injection, l’énergie, les systèmes d’élévation et les presses, entre autres.
Vis à billes : XT Xtrem Transport

XT Xtrem Transport

Familles de produits
2
Les vis à billes à haut rendement Xtrem Transport sont conçues pour les applications d’automatisation et sont proposées en options de précision et roulées. Les vis à billes XT mettent l’accent sur l’intégrabilité et l’interchangeabilité et la fourniture rapide de vis à billes.

Contactez Rollon

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges