Su industria

Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo

Informe

Shower Doors Unlimited se ha ganado una reputación en la comunidad arquitectónica y de diseño por producir mamparas de ducha únicas que utilizan un diseño de ingeniería creativo y componentes de alta gama.

Desde puertas de vidrio sin marco, hasta puertas con marco completo, sus diseños se pueden admirar en algunas de las casas más hermosas del sur de Florida y el Caribe.

Recientemente, la empresa se encargó de desarrollar lujosas puertas de ducha retráctiles sin marco para el nuevo hotel boutique de Marriott, The Marquis, que estará situado en el nuevo Met 2 Financial Center de Miami.

 

Las palabras del arquitecto

«La visión del arquitecto era crear una puerta de ducha de cristal retráctil que nunca se saliera de las guías: quería combinar el lujo y la estética de máximo nivel con la máxima seguridad», informa Jeffrey Geraci, de Shower Doors Unlimited.

Al venir de Detroit, tenía experiencia en la automatización de líneas de montaje de automóviles.

Pensé que una guía lineal con sistema de rodamientos de rodillos también podría funcionar para mover puertas retráctiles, ya que este tipo de guía tiene una larga vida útil y es fiable.

Inicialmente, creamos un diseño que integraba la guía en la parte inferior de la puerta.

Sin embargo, el cliente y los arquitectos querían ver un prototipo para estar 100% seguros de que el diseño satisfacía todas sus necesidades: forma, función y seguridad».

 

Shower Doors Unlimited ha elegido las guías Rollon

Después de hablar con múltiples proveedores, Shower Doors Unlimited finalmente se puso en contacto con un ingeniero de Rollon que le recomendó integrar el sistema de guías con rodamientos lineales X-Rail.

La guía lineal X-Rail con rodamientos y especialmente resistente a la corrosión: una solución perfecta para mover la puerta de la ducha de unos 57 kg en la zona oculta, donde el espacio es extremadamente limitado y las condiciones de oxidación son especialmente difíciles.

El equipo de Shower Doors Unlimited descubrió que la aplicación desarrollada con la X-Rail tenía un diseño estéticamente limpio y era especialmente resistente, hasta el punto de que la puerta nunca se saldría de la pista y cumpliría con los requisitos de ciclos elevados a la vez que proporcionaría un movimiento muy suave.

A continuación, basándose en la guía X-Rail, el equipo de Jeffrey construyó un prototipo de tamaño reducido para mostrar a su cliente.

 

X-rail: la solución ganadora para las duchas de lujo

Los sistemas de guías lineales X-Rail de Rollon con rodamientos de rodillos están disponibles en acero inoxidable y acero al carbono y vienen en tres tamaños (hasta 3 metros de longitud de carrera) para satisfacer la mayoría de los requisitos de las aplicaciones.

Los diseños exclusivos de la X-Rail ofrecen protección para las guías y los rodamientos, a la vez que proporcionan una gran rigidez y una menor flexión.

El acero inoxidable de la X-Rail ofrece una gran resistencia a la torsión y los cursores son intercambiables para mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento.

guias lineales duchas de lujo

El prototipo

«El prototipo en miniatura que hicimos», comenta Jeffrey, «fue uno de los mayores proyectos que Shower Doors Unlimited ha puesto en marcha. Sin embargo, todavía teníamos que fabricar el mecanismo de la puerta de la ducha y ahí empezó el verdadero trabajo».

Shower Doors Unlimited comenzó a construir un modelo de tamaño real en la tienda y trabajó con los ingenieros de Rollon que personalizaron la X-Rail creando un patrón de montaje que se ajustara al diseño del canal en U.

Normalmente los agujeros están en las cuatro esquinas, pero el diseño requería una línea central, una personalización específica que Rollon pudo acomodar e implementar.

Como en muchos casos de la vida real, el diseño tuvo otro contratiempo; se instalaron muestras de las puertas, pero las vigas de cabecera no eran lo suficientemente resistentes y presentaban alabeos y flexiones que afectaban significativamente al rendimiento de las puertas.

Las conversaciones entre el equipo de construcción del hotel y Rollon llevaron a proponer insertar refuerzos metálicos en las cabeceras, lo que resolvió inmediatamente el problema con resultados excepcionales.

Ahora puedes mover las puertas de la ducha con el dedo meñique. Las puertas fueron tan populares entre los clientes que Marquis duplicó el pedido a 100 puertas, sin olvidar que Shower Doors Unlimited tiene ahora un nuevo diseño que puede venderse a otros clientes de gama alta.

guias lineales duchas de lujo

¿Te gustaría saber más sobre las ventajas de las soluciones de movimiento lineal de Rollon? Descarga el catálogo de la linea de guías X-Rail.

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos