Su industria

Guías de rodillos telescópicas Rollon: aplicaciones, características y ventajas

Aplicación

Las guías de rodillos telescópicas son la solución lineal ideal en entornos contaminados o críticos. Por ejemplo, cuando se requieren altas velocidades, elevadas capacidades de carga, montaje vertical o compensación de la desalineación. En este artículo, analizamos en detalle cómo las guías de rodillos telescópicas Telerace de Rollon satisfacen estas necesidades.

Cuando el proyecto implica el uso de guías telescópicas para extraer cajones, por ejemplo, hay que tener en cuenta una serie de aspectos para orientar la elección del sistema de rodamientos y, por tanto, del producto asociado.

Por ejemplo, ¿su proyecto implica un elevado número de ciclos continuos? ¿Tiene que soportar cargas pesadas, entornos muy contaminados o elevados riesgos de oxidación y corrosión?

Si es así, una guía de rodillos telescópica de la gama Telerace de Rollon es la elección correcta. Estas guías telescópicas garantizan :

  • Altas capacidades de carga gracias a los rodillos con rodamientos de bolas de doble hilera, una característica esencial para las configuraciones con cargas en voladizo.
    Frecuencias elevadas en entornos difíciles. Telerace está disponible en diferentes versiones: endurecidas por inducción y con pistas de rodadura; con pistas de rodadura endurecidas por inducción; o totalmente de acero inoxidable, la solución ideal para evitar la corrosión. La serie endurecida está disponible con diferentes tratamientos superficiales, como cincado, cincado niquelado, niquelado o cataforesis. Todas estas soluciones permiten a Telerace adaptarse a los entornos más contaminados, garantizando su funcionamiento incluso a altas velocidades de ciclo.
  • Movimiento vertical. Además del movimiento horizontal, las aplicaciones industriales pueden requerir carreras verticales y variables. Telerace es la solución ideal cuando se requieren estos movimientos telescópicos. El uso de rodillos evita el riesgo de desenrollado de la jaula de bolas.
  • Durabilidad y mantenimiento mínimo. Las pistas de rodadura rectificadas y endurecidas de la gama Telerace garantizan un movimiento suave y un ruido reducido. La capacidad de gestionar la desalineación es un factor clave, especialmente para aplicaciones que no requieren una precisión de milésimas. Algunos tamaños de guías también incorporan almohadillas de fieltro que liberan aceite para lubricar el movimiento, y rascadores que garantizan un funcionamiento suave en entornos sucios a la vez que mantienen las prestaciones de manipulación. Una larga vida útil también significa un mantenimiento reducido, lo que se traduce en menores costes generales de aplicación.

La serie Telerace de Rollon está disponible en longitudes de 290 mm a 2000 mm con una capacidad de extracción del 100%. Con la capacidad de personalizar soluciones, Rollon también puede suministrar guías Telerace con carreras personalizadas.

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos