Su industria

Guías de acero Inoxidable para Máquinas de procesado de alimentos

Informe

En el ámbito de la transformación industrial de alimentos y bebidas, la seguridad alimentaria desempeña un papel prioritario: no basta con seleccionar un dispositivo de manipulación capaz de garantizar un funcionamiento fluido y fiable de las máquinas; es igualmente esencial confiar en la resistencia a la corrosión de la guía, sometida a frecuentes lavados.

De hecho, la corrosión puede perjudicar rápidamente la calidad del deslizamiento y debilitar la estructura de los componentes.

El acero inoxidable es el material responsable de garantizar la durabilidad de las guías cuando se utilizan en el sector de la maquinaria alimentaria: no se oxida cuando se expone al agua y al oxígeno y es adecuado para su uso a altas temperaturas.

 

La oferta de Rollon de guías lineales seguras y resistentes

Rollon ofrece una gama completa de guías lineales y telescópicas en acero inoxidable AISI 316L.

Esta aleación duradera y apta para el contacto con los alimentos incluye molibdeno, que ayuda a contrarrestar la corrosión por cloruros (picaduras) que suele darse en los productos salados y cárnicos.

También es resistente a los productos químicos que suelen encontrarse en los detergentes utilizados en las operaciones de lavado y desinfección. Sobre este tema, también recomendamos leer el artículo «Reducir el desgaste de las guías lineales».

Los principales componentes de la gama de productos de acero inoxidable de Rollon incluyen:

Guías lineales X-Rail: una guía de perfil en C con cursores con pernos giratorios

Hegra Rail: una guía telescópica con rodamiento de recirculación de bolas capaz de soportar altas capacidades de carga y de aumentar la extracción hasta el 200% de la longitud de la guía en posición cerrada. Las versiones de acero inoxidable incluyen AISI 316 y AISI 304.

Además de los productos de manipulación lineales y telescópicos en acero inoxidable, Rollon también ofrece tratamientos químicos para proteger contra la corrosión causada por productos químicos, ácidos o bases en aplicaciones de la industria alimentaria que no implican un contacto directo con los alimentos.

Los productos de acero inoxidable y el tratamiento protector de la superficie de Rollon no se ven afectados por los fenómenos corrosivos favorecidos por las condiciones de procesamiento de alimentos ni por las sustancias químicas agresivas, garantizando así el funcionamiento regular de la maquinaria y su correcta higienización.

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos