Una empresa líder en el sector de la maquinaria de envasado buscaba un socio tecnológico de movimiento lineal que no sólo pudiera responder eficazmente a los retos de las aplicaciones, sino también convertirse en el proveedor único y especializado de cabezas de rótula personalizables y de alto rendimiento. He aquí cómo el equipo de expertos de la división de Unidades Rotativas de Rollon respondió al desafío.
Un diseñador y fabricante líder mundial de máquinas de embalado automático para productos farmacéuticos, cosméticos y alimentarios buscaba un socio altamente especializado en movimiento lineal, especialmente cabezas de rótula, que pudiera ofrecer tanto una gama completa en términos de tecnologías, tamaños y materiales como un alto nivel de personalización para desarrollar soluciones cada vez más innovadoras y de alto rendimiento.
Los retos de la aplicación
La maquinaria producida por la empresa sirve a múltiples industrias y presenta no pocos retos de aplicación.
De hecho, se trata de aplicaciones con un desgaste muy intenso, caracterizadas por altas velocidades y grandes ángulos de inclinación, movimientos giratorios con grandes cargas y que requieren baja fricción, bajo mantenimiento y escasa holgura radial. También hay aplicaciones para las que se requiere un alto grado de eficacia y fiabilidad. Esto implica un mantenimiento reducido (con lo que también se eliminan los costes relacionados con la lubricación y se reduce el impacto medioambiental), una alta productividad y menos tiempos de inactividad no programados.
Por lo tanto, las cabezas articuladas deben garantizar la durabilidad, un funcionamiento correcto incluso en presencia de contaminantes y una holgura radial y axial reducida.
La solución propuesta
Para cumplir todos los requisitos de aplicación exigidos por el cliente, la elección recayó en dos soluciones:
– Las cabezas de rótula de línea Premium de Durbal, ideales para aplicaciones de desgaste intensivo con altas velocidades de giro, grandes ángulos de giro y cargas elevadas.
– Las cabezas de rótula de línea Classic de Durbal, específicas para aplicaciones que requieren una gran eficacia y fiabilidad a lo largo del tiempo.
En particular, las cabezas de rótula Premium están disponibles en varios diseños (rodamiento de bolas de doble hilera, rodillo, sin jaula o con jaula) y ofrecen una gama completa tanto en materiales de construcción (galvanizado y acero inoxidable) como en tamaños. Además, se fabrican tanto en sistema métrico como en pulgadas.
Las cabezas de rótula Classic, por su parte, incorporan un anillo exterior de tecnopolímero que proporciona una holgura extremadamente baja, un rendimiento sin mantenimiento y una gran resistencia a los contaminantes. Al igual que la línea Premium, la línea Classic ofrece una amplia gama en cuanto a materiales y tamaños.
Gama completa
Satisfacer las necesidades de los clientes ha sido posible gracias a una de las gamas de cabezas de rótula más amplias del sector. De hecho, Durbal y Chiavette Unificate, cada una con más de 70 años de experiencia, son los especialistas del Grupo Rollon by Timken en el diseño y fabricación de cabezas de rótula, rótulas angulares y axiales, rótulas y horquillas.
Su amplia gama, junto con un servicio de atención al cliente atento y localizado, ha hecho posible que se conviertan en el proveedor único y especializado de cabezas de rótula de alto rendimiento que puede ofrecer un alto nivel de personalización.