Hackettstown, NJ, 20-08-2021 —Rollon, un fabricante líder de guías, actuadores y sistemas de movimiento lineal, se complace en anunciar que ha adquirido Intelligent Machine Solutions, Inc. (iMS), un diseñador y fabricante de maquinaria estándar y personalizada para la industria de la automatización con sede en Michigan.
Con esta adquisición, Rollon amplía su gama de módulos de actuadores lineales y unidades de transporte robóticas (UTR), permitiendo cargas estáticas de más de 45.360 kg y soporte para robots industriales con cargas útiles de hasta 2.000 kg.
«La adquisición de iMS se basa en nuestra consolidada experiencia de ingeniería y nos permitirá competir más eficazmente y alcanzar nuevos negocios en el ámbito del movimiento lineal pesado», explica Rüdiger Knevels, director ejecutivo de Rollon. «Este acuerdo amplía nuestra línea de productos y crea nuevas oportunidades para nosotros en el creciente sector global de las unidades de transferencia robóticas, de 700 millones de dólares».
Además de sus elevadas capacidades de carga, estos nuevos módulos lineales y UTR son fáciles de implementar en entornos automatizados de diferentes sectores. Presentan un diseño modular para configuraciones específicas de aplicación y están diseñadas para un montaje rápido.
Las características adicionales incluyen:
● Estructura sólida de acero.
● Sistemas de accionamiento de cremallera con servorreductores de gran tamaño para una gran precisión de posicionamiento.
● Configuraciones multieje estándar.