Rótulas

Las rótulas de Rollon son componentes mecánicos diseñados para aplicaciones que requieren el manejo de altas velocidades y cargas pesadas. Ofrecen soluciones avanzadas e innovadoras de rodamientos esféricos, que van desde opciones libres de mantenimiento hasta versiones de alta precisión. Estos componentes están diseñados para ser utilizados en entornos exigentes, incluidos aquellos con temperaturas extremas. Su versatilidad los convierte en una elección ideal para diversas industrias que requieren un rendimiento robusto.

Things to know

Rótulas con Rodamientos de Rodillos y Otras Aplicaciones

Las rótulas son componentes de precisión diseñados para permitir movimientos angulares multidireccionales entre dos partes. Su estructura, que incluye un anillo esférico interno alojado en una carcasa externa, les permite soportar cargas pesadas y vibraciones constantes. Esto hace que las rótulas con rodamientos de rodillos y otras variantes sean cruciales en numerosas aplicaciones industriales, como maquinaria pesada, sistemas de manipulación de materiales e ingeniería automotriz.

¿Cuál es la función de una rótula?

La función de un terminal de rótula es proporcionar una conexión flexible entre partes mecánicas, permitiendo tanto movimiento rotacional como angular. Esto ayuda a compensar desalineaciones entre los componentes conectados y permite un movimiento suave en sistemas donde las partes necesitan pivotar o rotar.

Read Less
Leer más

¿Cuál es tu desafío?