Rodamientos esféricos adaptadas a los requisitos industriales más exigentes. Diseñadas para soportar grandes esfuerzos, velocidades y cargas pesadas, la gama de productos incluye cabezas de rótula con rodamientos de bolas o de rodillos, libres de mantenimiento y de gran resistencia, así como opciones de alta precisión ideales incluso para altas temperaturas y entornos exigentes.
De acuerdo con las especificaciones ISO 12240, las soluciones de la cartera de Rollon incluyen lo mejor de la ingeniería alemana e italiana, ofreciendo al mercado global lo mejor del «Made in Germany» y el «Made in Italy».