Guias Telescópicas

La gama de guías telescópicas de Rollon ofrece una solución para cada necesidad de carga y durabilidad. Con productos como el Telescopic Rail, que incluye ocho series de guías con pistas endurecidas, y Hegra Rail, diseñado para extensión total, parcial y más allá del recorrido, Rollon garantiza soluciones robustas y versátiles. Disponibles en acero inoxidable o aluminio, estas guías telescópicas ofrecen excepcionales capacidades de extensión de hasta el 200% de la longitud de la guía. Esto las hace ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales, asegurando un rendimiento excelente en diversos sectores.

Things to know

Guías Telescópicas Industriales

Los carriles telescópicos industriales de Rollon se dividen en cuatro series principales, cada una con características distintas adaptadas a necesidades específicas. Para una alta capacidad de carga y un rendimiento duradero, la serie Telescopic Rail, con sus pistas endurecidas, es una opción ideal. La serie Hegra Rail ofrece 12 variantes para extensión parcial, total o más allá del recorrido, lo que la hace altamente versátil, con opciones tanto en aluminio como en acero inoxidable. La serie Telerace, equipada con rodamientos, está optimizada para aplicaciones automatizadas, especialmente en movimientos verticales o variables. La serie Light Rail es conocida por su estructura ligera y está disponible con extensión parcial o total, ofreciendo soluciones donde el espacio y el peso son factores críticos.

¿Cuáles son las aplicaciones de las guías telescópicas?

Las guías telescópicas se utilizan en diversos sectores, como maquinaria industrial, plataformas de extracción, vehículos especiales, electrodomésticos y automatización. Además, las guías telescópicas se aplican en sistemas de almacenamiento y equipos médicos, donde el movimiento lineal preciso y seguro es esencial.

¿Qué es una guía telescópica?

Una guía telescópica es un componente mecánico que permite el movimiento lineal a través de la extensión y retracción. Estas guías telescópicas ofrecen capacidades de extensión de hasta 200% dependiendo de la aplicación, lo que las convierte en indispensables en sectores que requieren movimientos suaves y controlados.

Read Less
Leer más