Husillos a bolas
Excelencia en ingeniería
Shuton-Ipiranga diseña y fabrica husillos a bolas de precisión para diversos sectores. El tipo de husillo a bolas va desde un diámetro de 20 a 160 mm, un paso de 5 a 80 mm y una longitud de eje de hasta 15 metros en una sola pieza. Los husillos a bolas se fabrican según los grados de tolerancia ISO 1-3-5-7. Suministramos diferentes tipos de tuercas precargadas y no precargadas, y diferentes tipos de sistemas de recirculación de bolas.
XP Xtrem Position
Familias de productos | 2 |
Los husillos a bolas de alto rendimiento Xtrem Position están diseñados para tecnologías de producción, con especial atención a los accionamientos lineales en todas las aplicaciones de posicionamiento de alta precisión, como máquina herramienta.
XL Xtrem Load
Familias de productos | 1 |
Los husillos a bolas Xtrem Load de alta dinámica y alta carga están diseñados para aplicaciones de trabajo pesado, con especial atención a los actuadores de alta carga en moldeo por inyección, energía, sistemas de elevación y prensas entre otros.
XT Xtrem Transport
Familias de productos | 2 |
Los husillos a bolas de alta eficiencia Xtrem Transport están diseñados para aplicaciones de automatización y se ofrecen en opciones de precisión y laminados. Los husillos a bolas XT hacen especial hincapié en la integrabilidad y la intercambiabilidad.
Consultar a Rollon
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales