Versiones disponibles
Descargar el catálogo
Descargar Modelos 3D
Consultar a Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Aluminio)

Características

  • Las RTU se accionan mediante un sistema de correa o cremallera y piñón, y presentan una integración sencilla incluso para los robots más grandes.
  • La estructura de aluminio de alta ingeniería permite una gran rigidez y capacidad de carga. De este modo, la unidad de transferencia robótica funciona sin problemas incluso cuando está montada en la pared o en el techo.
  • Rendimiento fiable incluso en entornos duros o sucios gracias a la opción de correa cubierta, que garantiza una larga vida útil.
  • Las versiones accionadas por cremallera y piñón pueden alcanzar carreras potencialmente infinitas con insertos acoplables y autocentrantes.
RTU - Rack & Pinion
Sistema de lanzadera para mover robots
Sistema de lanzadera para mover robots
Sistema de lanzadera para mover robots

Versiones disponibles

RTU - Open Belt

RTU – Open Belt

Unidad de transferencia robotizada con cuerpo de aluminio y transmisión por correa para cargas útiles de hasta 20 Kg.
RTU - Sealed Belt

RTU – Sealed Belt

Unidad de transferencia robotizada con cuerpo de aluminio y transmisión por correa para cargas útiles de hasta 20 kg, adaptada a entornos sucios
RTU - Rack & Pinion

RTU - Rack & Pinion

Unidad de transferencia robótica con cuerpo de aluminio, accionamiento de cremallera y piñón para robots de hasta 1500 Kg