![Hegra-H2H-min Guías telescópicas para cargas pesadas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/hegra-h2h-min-1024x842.png)
![safety](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/safety.png)
Opciones de seguridad
Las guías Telecopic Rail presentan una amplia gama de:
• sistemas de amortiguación
• sistemas de bloqueo
![low deflection](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/low-deflection.png)
Baja deflexión
Los perfiles extremadamente resistentes pueden extraer cargas pesadas con una desviación mínima de hasta el 200% de la longitud
de la guía en posición cerrada.
![Hegra HGT_Open_rid-min2 Guías telescópicas para cargas pesadas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/hegra-hgt-open-rid-min2-1024x774.png)
![Hegra HGT_Close_rid-min3 Guías telescópicas para cargas pesadas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/hegra-hgt-close-rid-min3-1024x853.png)
![safety](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/safety.png)
Construcción ligera
Varias series de guías telescópicas Hegra Rail están disponibles en aluminio, para un peso ligero.
![high_loads](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/high-loads.png)
Gran capacidad de carga
Hasta 2000 kg por par de guías
![hegra-hgt-peso-rid-min4 Guías telescópicas para cargas pesadas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/hegra-hgt-peso-rid-min4-1-1024x564.png)
![overextraction](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/overextraction.png)
Sobreextracción de hasta el 200%
![anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Anticorrosión
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Hegra Rail.
Hegra Rail H1C
Guía de super-extensión hasta 150%, buena relación calidad precio. De espesor muy compacto.
75
Hegra Rail H1T
Guía de súper extensión hasta 200%. Carga útil 700 kg y carrera 3 m
6080100150
Hegra Ral H1T-X
Guía de super extensión de acero inoxidable hasta 200%. Carga hasta 420 kg y carrera hasta 3 m
6080100150
Hegra Rail HGT
Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 2000 kg.
6080100120150200240
Hegra Rail HGT-X
Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 1200 kg.
6080100120150200240
Hegra Rail HTT
Gran rígidez, buena relación calidad precio, de extensión parcial. Numerosos accesorios opcionales.
304050
Hegra Rail HTT-X
Guía muy rígida de extensión parcial. Numerosos accesorios opcionales.
304050
Hegra Rail HVC
Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
45505875
Hegra Rail HVC-X
Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
58
Hegra Rail LTF
Guía compacta de extension total
44
Hegra Rail LTH
Guía rígida de extensión total para carga pesada
3045
Hegra Rail LTH-S
Guía de extensión total para cargas pesadas
3045
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)